RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp.; 10m
Artikelnummer: 09 47 050 0056
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJI 1x IP20 GEW. 180°;22/7;schlepp.; 10m
Artikelnummer: 09 47 050 0056
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180° Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING RJ Industrial® |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | gewinkelt links |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste