Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m
Artikelnummer: 61 04 202 2953 L040
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m
Artikelnummer: 61 04 202 2953 L040
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | beidseitig unterschiedlich konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
gerader Kabeleingang | |
Han® Q 4/2 Stift | |
Steckverbinder 2 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
gerader Kabeleingang | |
Han® Q 4/2 Buchse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 4 m |
---|---|
Adernaufbau | 4G 6 mm² |
PE-Kontakt | ja |
Anwendungsgebiet | Energieeinspeisung |
Vorherige
Nächste