Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 1,5m
Artikelnummer: 61 88 780 0601 5
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 1,5m
Artikelnummer: 61 88 780 0601 5
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | AC-Leistungseingang |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
gerader Kabeleingang | |
Han® Q 4/2 Buchse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | TC-ER Kabel |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Adernaufbau | 3G 4 mm² |
Vorherige
Nächste