PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Artikelnummer: 09 57 411 0501 202
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Artikelnummer: 09 57 411 0501 202
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | PushPull XS SFP |
Zubehörtyp | Schutzkappe |
Zubehörbeschreibung | für Geräteseite |
Grenztemperatur | -40 ... +85 °C |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Vorherige
Nächste