PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 4m
Artikelnummer: 33 26 231 0040 011
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 4m
Artikelnummer: 33 26 231 0040 011
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | PushPull SFP-xs lang LCdx SM Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | PushPull SFP-xs lang LCdx SM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | PushPull XS SFP |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | PushPull XS SFP Kunststoff |
Steckverbinder 2 | PushPull XS SFP Kunststoff |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Singlemode |
umspritzt | |
für Anbaugehäuse, lang |
Kabellänge | 4 m |
---|---|
Adernaufbau | 9 / 125 µm |
Hinweise | Weitere Kabellängen auf Anfrage! |
Vorherige
Nächste