PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 1m
Artikelnummer: 33 26 231 0010 012
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 1m
Artikelnummer: 33 26 231 0010 012
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | PushPull SFP-xs lang LCdx MM Show details |
Steckverbinder 2 | PushPull SFP-xs lang LCdx MM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | PushPull XS SFP |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | PushPull XS SFP Kunststoff |
Steckverbinder 2 | PushPull XS SFP Kunststoff |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
umspritzt | |
für Anbaugehäuse, lang |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Adernaufbau | 50 µm |
Hinweise | Weitere Kabellängen auf Anfrage! |
Vorherige
Nächste