PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50
Artikelnummer: 33 58 231 0800 027
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP FO CABL-80M-2xPP Metal LCD OV MM50
Artikelnummer: 33 58 231 0800 027
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) |
Steckverbinder 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabellänge | 80 m |
---|---|
Adernaufbau | 50 / 125 µm |
Vorherige
Nächste