PP FO CABL-25M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Artikelnummer: 33 58 231 0250 028
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP FO CABL-25M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Artikelnummer: 33 58 231 0250 028
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | LWL Breakoutkabel 2 x 62,5/125 OCC Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | PushPull v4 metall MM overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) |
Steckverbinder 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabellänge | 25 m |
---|---|
Adernaufbau | 62,5 / 125 µm |
Vorherige
Nächste