M23 Metall Schraubkappe – o. Kette
Artikelnummer: 09 15 100 9101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23 Metall Schraubkappe – o. Kette
Artikelnummer: 09 15 100 9101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Signal |
Zubehörtyp | Schutzkappe |
Zubehörbeschreibung | für Kupplungsgehäuse |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 im verriegelten Zustand |
---|---|
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand |
Vorherige
Nächste