M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m
Artikelnummer: 21 34 888 9486 250
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 25,0m
Artikelnummer: 21 34 888 9486 250
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 B-Kodierung |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | M12 B-Kodierung |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 25 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 2x AWG 22 |
Kodierung | B-Kodierung |
Vorherige
Nächste