M12 A-cod an/an m/f Can 0.5m
Artikelnummer: 21 34 D27 7572 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 A-cod an/an m/f Can 0.5m
Artikelnummer: 21 34 D27 7572 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M12 A5 angled male shld CAN Show details |
Steckverbinder 2 | M12 A5 angled female shld Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 A-Kodierung |
Stift gewinkelt | |
Steckverbinder 2 | M12 A-Kodierung |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 0,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 5 |
Schirmung | geschirmt |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste