InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Artikelnummer: 66 63 009 5013
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Artikelnummer: 66 63 009 5013
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Komponente | Bus Interface |
Beschreibung | MVB/WTB-Schnittstelle |
Anschlussart | Käfigzugfederanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | D-Sub 1 |
Kontaktanzahl | 9 |
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 2 |
Kabeleingang | 2x |
Verriegelungsart | Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC |
Lieferumfang | Blindplatte |
Crimpflansch | |
Crimphülse |
Vorherige
Nächste