InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artikelnummer: 66 67 009 0346
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
Artikelnummer: 66 67 009 0346
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | D-Sub InduCom |
Gehäuseart | Schalengehäuse |
Gehäusebeschreibung | für Platinen geeignet |
Baugröße | D-Sub 1 |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 2 |
Kabeleingang | 2x |
Zugentlastung | Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel. |
Verriegelungsart | Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC |
2-teilig | ja |
teilbar | ja |
Vorherige
Nächste