Hybr.cable Assy, DC, 10m -1 x HAN3A
Artikelnummer: 33 57 111 0100 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Hybr.cable Assy, DC, 10m -1 x HAN3A
Artikelnummer: 33 57 111 0100 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabelbeschreibung | DC Version |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Vorherige
Nächste