Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Artikelnummer: 33 57 211 0100 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Artikelnummer: 33 57 211 0100 001
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
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Metall |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabelbeschreibung | AC Version |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Vorherige
Nächste