HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°
Artikelnummer: 20 82 104 0045
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb 8p met 45°
Artikelnummer: 20 82 104 0045
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
Komponente | Steckverbinder |
Beschreibung | AIDA-konform |
gewinkelt |
Anschlussart | preLink® Schneidklemmanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Kodierung | RJ45 |
Hinweise | Beachten Sie bei der Installation eines PROFINET-Systems die PROFINET-Montagerichtlinie. |
Vorherige
Nächste