Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Materialeigenschaften | ||
---|---|---|
ECHA SCIP Nummer | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Farbe Gehäuse | schwarz | grau |
Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |
China RoHS | e | 50 |
ELV Status | konform | konform mit Ausnahme |
Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss | Zink-Druckguss |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja | ja |
RoHS | konform | konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahmen | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. | |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten | ja |
Normen und Zulassungen | ||
Zulassungen | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | ja | ja |
Technische Kennwerte | ||
Datenrate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
Steckzyklen | ≥ 500 | ≥ 500 |
Grenztemperatur | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Kaufmännische Daten | ||
eCl@ss | 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set) | 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set) |
Nettogewicht | 85,74 g|87,6 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
europäische Zolltarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Rumänien | Rumänien |
Packungsgröße | 1 | 1 |
Ausführung | ||
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 | 8 |
Baugröße | 3 A | 3 A |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand | schraubbar in Gehäusewand |
Bezeichnung | ||
Kategorie | Steckverbinder | Steckverbinder |
Komponente | Wanddurchführung | Wanddurchführung |
Beschreibung | gewinkelt | gewinkelt |
Baureihe | RJ45 | RJ45 |