Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
Artikelnummer: 09 48 525 2165 200
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
Artikelnummer: 09 48 525 2165 200
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han3A RJ45 10G Cat6 Stvb 8p IDC Show details |
Steckverbinder 2 | Han3A RJ45 10G Cat6 Stvb 8p IDC Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 3 A Metall |
Steckverbinder 2 | Han® 3 A Metall |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 20 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2 Twisted Pair |
Vorherige
Nächste