Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 10m
Artikelnummer: 33 50 060 0202 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 10m
Artikelnummer: 33 50 060 0202 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | F-CY-JZ 4G1,5qmm Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 1A-3+PE-c-m geschirmt Show details |
R 15-STI-C-1,5 QMM-AWG16 Show details | |
Han 1A-Kabeladapter 5,7-10mm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 1A Stift |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 1,5 mm² |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 3 |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. |
Vorherige
Nächste