Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 1m
Artikelnummer: 33 50 140 0304 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 1m
Artikelnummer: 33 50 140 0304 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 1A Stift |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 12 |
Adernaufbau | 12x 0,34 mm² |
Kontaktanzahl | 12 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. |
Vorherige
Nächste