Han® S-200A SK Einschraub M8-SSL
Artikelnummer: 09 93 000 6171
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han® S-200A SK Einschraub M8-SSL
Artikelnummer: 09 93 000 6171
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | Han® S |
Bezeichnung | Han® S 200 |
Kontaktart | Einschraubkontakt |
Kontaktbeschreibung | Stift M8 mit Tuflok® Schutz |
Bemessungsstrom | ≤ 200 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | ≤ 0,3 mΩ |
Vorherige
Nächste