Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.4m
Artikelnummer: 33 50 686 9255 004
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.4m
Artikelnummer: 33 50 686 9255 004
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han® S 200 BK CRA 35 mm² m. Gummihülse Show details |
Han® S-TGW (16mm)-schwarz Show details | |
Steckverbinder 2 | Han® S-TGW (16mm)-rot Show details |
Han® S 200 BK CRA 35 mm² m. Gummihülse Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® S |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Buchse gewinkelt |
schwarz | |
Steckverbinder 2 | Buchse gewinkelt |
rot | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
temperaturbeständig |
Kabellänge | 0,4 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 1 |
Adernaufbau | 35 mm² |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste