Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0,2m
Artikelnummer: 33 50 686 9251 002
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0,2m
Artikelnummer: 33 50 686 9251 002
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | Single Wire 1x25mm² BK UL AWM10269 1kV Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han® S-TGW (16mm)-schwarz Show details |
Han® S 200 BK CRA 25 mm² m. Gummihülse Show details | |
Steckverbinder 2 | Han® S-TGW (16mm)-rot Show details |
Han® S 200 BK CRA 25 mm² m. Gummihülse Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® S |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Buchse gewinkelt |
schwarz | |
Steckverbinder 2 | Buchse gewinkelt |
rot | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
flammenwidrig |
Kabellänge | 0,2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 1 |
Adernaufbau | 25 mm² |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste