Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,5m
Artikelnummer: 33 50 D10 0277 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,5m
Artikelnummer: 33 50 D10 0277 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | JZ-500 10G2,5qmm Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han Q 8/0 STI-C Show details |
Han E-Kontaktstift-c Ag 2,5 mm² / 14 AWG Show details | |
UNI-DICHT-HALB-VERSCHR.PG16 (F.Han Q8/0) Show details | |
Han Q 8/0-GS-16 Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Bezeichnung | 8/0 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Baugröße | Han-Compact® |
Kontaktanzahl | 8 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste