Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 1m
Artikelnummer: 33 50 C60 0276 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- st/-PVC, 1m
Artikelnummer: 33 50 C60 0276 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | JZ-500 8G2,5mm² Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 3A-GG-M20 Show details |
R 15-BU-C-2,5 QMM Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm schwarz Show details | |
Han Q 7/0-F Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Bezeichnung | 7/0 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Baugröße | 3 A |
Kontaktanzahl | 7 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste