Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Artikelnummer: 33 50 C80 0276 030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Artikelnummer: 33 50 C80 0276 030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | JZ-500 8G2,5mm² Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 3A-GW-M20 SCHWARZ KU Show details |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm schwarz Show details | |
R 15-BU-C-2,5 QMM Show details | |
Han Q 7/0-F Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Bezeichnung | 7/0 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Baugröße | 3 A |
Kontaktanzahl | 7 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste