Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 5m
Artikelnummer: 33 50 C30 0274 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 5m
Artikelnummer: 33 50 C30 0274 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 3A-GW-M20 SCHWARZ KU Show details |
Han Q 5/0-M-c mit Kodierung Show details | |
Han E-Kontaktstift-c Ag 2,5 mm² / 14 AWG Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm schwarz Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Bezeichnung | 5/0 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Baugröße | 3 A |
Kontaktanzahl | 5 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste