Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m
Artikelnummer: 33 50 B70 0275 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m
Artikelnummer: 33 50 B70 0275 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han Q 8/0-gg-M25 Show details |
Halbverschraub.M25x1,5 Kunst. 10,5-14mm Show details | |
Han D R15 stift-c 2,5 mm Ag Show details | |
Han C-Kontaktstift-c 2,5mm² Show details | |
Han Q 4/2 M-c Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Bezeichnung | 4/2 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Baugröße | Han-Compact® |
Kontaktanzahl | 6 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste