Han Q 8/0 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
Artikelnummer: 20 87 145 3001 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q 8/0 UL2237 top entry 1-Lever 1,0m
Artikelnummer: 20 87 145 3001 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® Q |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® Q 8/0 Stift |
Tüllengehäuse | |
gerader Kabeleingang | |
Steckverbinder 2 | Han® Q 8/0 Buchse |
Tüllengehäuse | |
gerader Kabeleingang | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 8x AWG 14 |
Vorherige
Nächste