Han PushPull SCRJ POF Metall Crimp
Artikelnummer: 09 35 242 0401
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han PushPull SCRJ POF Metall Crimp
Artikelnummer: 09 35 242 0401
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Han® PushPull (V14) |
Bezeichnung | SCRJ |
Komponente | Steckverbinder-Sets |
Beschreibung | AIDA-konform |
1 mm POF | |
Merkmale | intuitive Verriegelung |
Schirmung | ungeschirmt |
---|---|
Kontaktanzahl | 2 |
Verriegelungsart | PushPull |
Hinweise | Beachten Sie bei der Installation eines PROFINET-Systems die PROFINET-Montagerichtlinie. |
Lieferumfang | inkl. Gehäuse, SCRJ Einsatz und POF-Kontakte |
Vorherige
Nächste