Han® ORV3 Power Bridge,Star config.
Artikelnummer: 09 93 000 6250
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han® ORV3 Power Bridge,Star config.
Artikelnummer: 09 93 000 6250
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® ORV3 power |
Zubehörtyp | Kontaktbrücke |
Zubehörbeschreibung | Konfiguration #01 |
Bemessungsstrom | 32 A |
---|---|
Bemessungsspannung | 480 V AC |
380 V DC | |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Grenztemperatur | -5 ... +45 °C |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Vorherige
Nächste