Han-Modular Flexbox Verriegelung einfach
Artikelnummer: 09 14 000 8021
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Modular Flexbox Verriegelung einfach
Artikelnummer: 09 14 000 8021
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Verriegelungselement |
Zubehörbeschreibung | einfach |
Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA) |
---|---|
glasfaserverstärkt | |
Farbe Verriegelung | RAL 9005 (tiefschwarz) |
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Vorherige
Nächste