Han HPR SP2-TGG-SV-M32
Artikelnummer: 19 40 021 0412
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han HPR SP2-TGG-SV-M32
Artikelnummer: 19 40 021 0412
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Baugröße | SP2 |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M32 |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Anwendungsgebiet | Gehäuse für den rauen Außeneinsatz |
Hinweise | Bitte beachten Sie, dass die Verwendung der Abdeckkappe erforderlich ist, um den Han® HC 650 / HC 800 bei einem Sturz gemäß IEC 61984 vor Beschädigungen zu schützen. |
Vorherige
Nächste