Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Artikelnummer: 10 40 271 2125
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 95
Artikelnummer: 10 40 271 2125
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder-Sets |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR HPTC |
Gehäuseart | Komplettset |
Gehäusebeschreibung | Kabelseite |
mit integrierter Kabelverschraubung | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5 |
Baugröße | 2 |
---|---|
Schirmung | 360° Schirmung |
Kodierung | 16 Kodiermöglichkeiten |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M25 |
Anwendungsgebiet | Gehäuse für den rauen Außeneinsatz |
Vorherige
Nächste