Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikelnummer: 09 14 006 1716
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikelnummer: 09 14 006 1716
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Zubehörtyp | Andockrahmen |
Zubehörbeschreibung | fest montiert |
für 2 Module | |
A ... F | |
Merkmale | Der Andockrahmen hat keinen PE Kontakt, da in vielen Einschubanwendungen die Erdung separat erfolgt. |
Passend für Han-Modular® Module mit Ausnahme von Han® Megabit Modul, Han® RJ45 Modul, optische und pneumatische Module. |
Hinweise | Bemessungsspannung ≤630 V |
---|---|
Bemessungsstoßspannung ≤6 kV | |
Verschmutzungsgrad 2 | |
Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden. |
Vorherige
Nächste