Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikelnummer: 33 50 A3A 4270 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikelnummer: 33 50 A3A 4270 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 6B-gs-M20 Show details |
Han 6 E-sti-c Show details | |
Steckverbinder 2 | Han 6 E-bu-c Show details |
Han 6B-gs-M20 Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han E® |
Gehäusebaureihe | Han® B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 6 B Stift |
Tüllengehäuse | |
Steckverbinder 2 | Han® 6 B Buchse |
Tüllengehäuse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 7 |
Adernaufbau | 7x 1,5 mm² |
Baugröße | 6 B |
Kontaktanzahl | 6 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste