Han 24 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
Artikelnummer: 33 50 B40 0273 030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 24 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
Artikelnummer: 33 50 B40 0273 030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 24B-gg-M32 Show details |
Han 24 E-bu-c Show details | |
Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm Show details | |
Han E-Kontaktbuchse-c Ag 1,5 mm²/ 16 AWG Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han E® |
Gehäusebaureihe | Han® B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Baugröße | 24 B |
Kontaktanzahl | 24 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste