Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 10m
Artikelnummer: 33 40 070 0201 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 10m
Artikelnummer: 33 40 070 0201 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 1A Buchse |
umspritzt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 6 |
Adernaufbau | 6x 1,5 mm² |
Kontaktanzahl | 5 |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Rastverriegelung |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position |
Vorherige
Nächste