Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Artikelnummer: 33 50 525 2808 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
Artikelnummer: 33 50 525 2808 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 1A |
Steckverbinder 2 | Han® 1A |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Kodierung | X-Kodierung |
Verriegelungsart | Rastverriegelung |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. |
Vorherige
Nächste