Han 1A-3+PE-c-f geschirmt
Artikelnummer: 09 10 003 3106
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A-3+PE-c-f geschirmt
Artikelnummer: 09 10 003 3106
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | 1 A |
Schirmung | mit Kabelbinder |
Kontaktanzahl | 3 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Verriegelungsbügel separat bestellen. | |
Gehäuse zur Erlangung von IP65 separat bestellen. | |
Hinweise | Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden. |
Beim Han® 1A Kontakteinsatz besteht keine leitfähige Verbindung zwischen PE-Kontakt und Schirmelement. Zum Schutz gegen elektrischen Schlag muss der Anwender den angeschlossen Kabelschirm am Schirmelement zwingend an Schutzerde (PE) anschließen. | |
Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden. | |
Kontakteinsätze dürfen im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein. | |
Lieferumfang | Schirmelement gehört zum Lieferumfang |
Vorherige
Nächste