Han 1A-2+PE-s-m
Artikelnummer: 09 10 002 2606
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A-2+PE-s-m
Artikelnummer: 09 10 002 2606
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Anschlussart | Schraubanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | 1 A |
Kontaktanzahl | 2 |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Verriegelungsbügel separat bestellen. |
Einzeladerdichtung oder Gehäuse zur Erlangung von IP65 separat bestellen. | |
Hinweise | Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden. |
Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden. | |
Kontakteinsätze dürfen im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein. | |
Kontakteinsätze mit Schraubanschlusstechnik (2+PE und 3+PE) unterschieden sich nur in der Kontaktanzahl. Werden beide Varianten in einer Applikation eingesetzt, muss der Anwender ein unzulässiges Stecken der Varianten untereinander verhindern! Sicherheitshinweise nach VDE 0100-410, Kapitel 414.4.3 und DIN EN 60204-1, Kapitel 13.4.5 d) sind zu beachten. |
Vorherige
Nächste