Han 1A-12-c-m
Artikelnummer: 09 10 012 3006
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A-12-c-m
Artikelnummer: 09 10 012 3006
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | 1 A |
Kontaktanzahl | 12 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Verriegelungsbügel separat bestellen. | |
Einzeladerdichtung oder Gehäuse zur Erlangung von IP65 separat bestellen. | |
Hinweise | Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden. |
Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden. | |
Kontakteinsätze dürfen im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein. |
Vorherige
Nächste