Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Artikelnummer: 20 87 146 9001 200
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Artikelnummer: 20 87 146 9001 200
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han E® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han E® Stift |
Tüllengehäuse | |
Steckverbinder 2 | Han E® Buchse |
Tüllengehäuse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 16 |
Adernaufbau | 16x AWG 16 |
Vorherige
Nächste