Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Artikelnummer: 09 30 010 1719
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Artikelnummer: 09 30 010 1719
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Andockrahmen |
Zubehörbeschreibung | rückwärtige Montage |
Baugröße | 10 B |
---|---|
Hinweise | Einschubausgleich x-Achse: ± 1 mm |
Einschubausgleich y-Achse: ± 1 mm | |
Einschubausgleich z-Achse: - 0,5 / +1 mm |
Vorherige
Nächste