Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Artikelnummer: 33 50 A7A 8271 030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 10 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Artikelnummer: 33 50 A7A 8271 030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | Han 10 E-sti-c Show details |
Han 10B-gs-M25 Show details | |
Steckverbinder 2 | Han 10 E-bu-c Show details |
Han 10B-gs-M25 Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han E® |
Gehäusebaureihe | Han® B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® 10 B Stift |
Tüllengehäuse | |
Steckverbinder 2 | Han® 10 B Buchse |
Tüllengehäuse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 11 |
Adernaufbau | 11x 1,5 mm² |
Baugröße | 10 B |
Kontaktanzahl | 10 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste