Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Artikelnummer: 24 03 401 1100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 3011GBT-AD
Artikelnummer: 24 03 401 1100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | unmanaged |
Ethernet-Typ | Full Gigabit Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 2 |
---|---|
Befestigung | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 10 kB |
MAC-Tabellengröße | 8k Einträge |
Paketpuffergröße | 1 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Energie Efficient Ethernet | ja |
Flow Control | aus |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Jumbo Frame Support | ja |
Lieferumfang | Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung |
Montageanleitung |
Vorherige
Nächste