HPP V4 / V14 Signal WDF Einsatz 10-polig
Artikelnummer: 09 45 545 9010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HPP V4 / V14 Signal WDF Einsatz 10-polig
Artikelnummer: 09 45 545 9010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Bezeichnung | Signal |
Komponente | Einsätze |
Beschreibung | für Wanddurchführung HIFF |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 10 |
Lieferumfang | bestehend aus Stifteinsatz |
Vorherige
Nächste