HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Artikelnummer: 33 56 212 2000 036
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 20M
Artikelnummer: 33 56 212 2000 036
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 2 | D Sub top entry metal hood 25 pole with Show details |
---|---|
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Show details | |
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Bezeichnung | High Density |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | D-Sub High Density |
mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang | |
Steckverbinder 2 | D-Sub High Density |
mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 20 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 44 |
Adernaufbau | 44x AWG 26 |
Vorherige
Nächste