FORJ, MM 62,5 ST-ST
Artikelnummer: 33 99 050 0000 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Artikelnummer: 33 99 050 0000 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Zubehörtyp | Optischer Drehübertrager |
---|---|
Zubehörbeschreibung | für ST / BFOC Steckverbinder |
Fasertype 62,5 / 125 µm |
Grenztemperatur | -40 ... +75 °C |
---|---|
Durchgangsdämpfung | ≤1 dB typisch |
1,5 dB max. | |
≤1 dB Dämpfungsschwankung @ 30 Umdrehungen / min | |
Schutzart nach IEC 60529 | IP66 |
Vorherige
Nächste