FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Artikelnummer: 33 04 211 0500 004
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Artikelnummer: 33 04 211 0500 004
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | expBeam plug 4CH SM Show details |
Steckverbinder 2 | expBeam plug 4CH SM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Expanded beam |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Expanded beam |
Steckverbinder 2 | Expanded beam |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Singlemode |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Fasern | 4 |
Faserntyp | 4E9/125 G657.A1 |
Vorherige
Nächste